Tabla de selección del accionamiento de rodillos ECR-A2M

Los valores de velocidad y fuerza tangencial hacen referencia a un rodillo motor con un diámetro de 50 mm.

Clase de velocidad

Velocidad

m/min

Número etapas del reductor

i

Ma

Nm

Mapk

Nm

MH

Nm

MHpk

Nm

08Diseños especiales con relación de transmisión extra alta, la máxima permitida para esta versión es de 3.6 A. Limite la corriente en el módulo de bus de campo ECC-DFC..

1.1 – 10.1

3 etapas

99

5.20

6.41

5.85

7.70

15

2.0 – 20.3

45

3.40

6.41

5.85

7.70

20

2.7 – 27.7

33

2.60

4.70

4.29

5.64

25

3.4 – 33.8

27

2.10

3.84

3.51

4.62

35

4.9 – 49.9

2 etapas

18.33

1.50

2.90

2.39

3.14

45

6.0 – 60.8

15

1.25

2.38

1.95

2.57

60

8.2 – 83.1

11

0.92

1.73

1.43

1.88

75

10.1 – 101.4

9

0.75

1.42

1.17

1.54

95

13.3 – 133.8

1 etapas

6.82

0.56

1.20

0.89

1.17

125

18.1 – 182.5

5

0.41

0.89

0.65

0.86

175

24.7 – 249.3

3.66

0.30

0.62

0.48

0.63

215

30.2 – 304.1

3

0.25

0.53

0.39

0.51

i

Índice de reducción

Ma

Par de salida máx. admisible en funcionamiento continuo

Mapk

Par de salida máx. admisible en funcionamiento de corta duración, máximo 1 min con una duración de conexión del 30 %

MH

Par de retención máx. admisible en funcionamiento continuo

MHpk

Par de retención máx. admisible en funcionamiento de corta duración, máximo 10 min con una duración de conexión del 50 %

Los pares indicados en la tabla hacen referencia a una temperatura ambiente de máximo 20 °C. Las temperaturas ambiente superiores conllevan la reducción de la potencia de salida. El accionamiento está protegido contra calentamiento excesivo por un termistor instalado en el motor. La pérdida de corriente real depende de la aplicación y del diseño mecánico del sistema de transporte.