Tabla de selección del accionamiento de rodillos ECR-A4M
Los valores de velocidad y fuerza tangencial hacen referencia a un rodillo motor con un diámetro de 50 mm.
Clase de velocidad | Velocidad m/min | Número etapas del reductor | i | Ma Nm | Mapk Nm | MHpk Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1.8 – 24.6 | 3 etapas | 45 | 3.63 | 9.10 | 7.94 |
28 | 3.0 – 33.6 | 33 | 2.60 | 6.70 | 5.82 | |
38 | 4.8 – 60.0 | 2 etapas | 18 | 1.67 | 3.72 | 3.10 |
48 | 6.0 – 73.2 | 15 | 1.38 | 3.08 | 2.54 | |
68 | 8.4 – 100.2 | 11 | 1.00 | 2.23 | 1.86 |
i | Índice de reducción |
Ma | Par de salida máx. admisible en funcionamiento continuo |
Mapk | Par de salida máx. admisible en funcionamiento de corta duración, máximo 1 min con una duración de conexión del 30 % |
MHpk | Par de retención máx. admisible en funcionamiento de corta duración, máximo 10 min con una duración de conexión del 50 % |
Los pares indicados en la tabla hacen referencia a una temperatura ambiente de máximo 20 °C. Las temperaturas ambiente superiores conllevan la reducción de la potencia de salida. El accionamiento está protegido contra calentamiento excesivo por un termistor instalado en el motor. La pérdida de corriente real depende de la aplicación y del diseño mecánico del sistema de transporte.