Tabela de seleção do acionamento de rolos ECR-A4M
Os valores de velocidade e força tangencial referem-se a um rolo do motor com diâmetro de 50 mm.
Classe de velocidade | Velocidade m/min | Número de estágios do redutor | i | Ma Nm | Mapk Nm | MHpk Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1.8 – 24.6 | 3 estágios | 45 | 3.63 | 9.10 | 7.94 |
28 | 3.0 – 33.6 | 33 | 2.60 | 6.70 | 5.82 | |
38 | 4.8 – 60.0 | 2 estágios | 18 | 1.67 | 3.72 | 3.10 |
48 | 6.0 – 73.2 | 15 | 1.38 | 3.08 | 2.54 | |
68 | 8.4 – 100.2 | 11 | 1.00 | 2.23 | 1.86 |
i | Relação do redutor |
Ma | Torque de saída máximo permitido durante regime contínuo |
Mapk | Torque de saída máximo permitido para operação rápida, máximo de 1 min com fator de duração do ciclo de 30% |
MHpk | Torque de retenção máximo permitido para operação rápida, máximo de 10 min com fator de duração do ciclo de 50% |
Os torques indicados na tabela referem-se a uma temperatura ambiente de no máximo 20 °C. Temperaturas ambientes mais altas levam à redução da potência de saída. O acionamento é protegido contra superaquecimento por um termistor embutido no motor. O fluxo real de corrente depende da aplicação e da estrutura mecânica do transportador.