Tabella di selezione per l'azionamento a rulli ECR-A4M
I valori di velocità e forza tangenziale si riferiscono al rullo motore con un diametro di 50 mm.
Classe di velocità | Velocità m/min | Numero stadi del riduttore | i | Ma Nm | Mapk Nm | MHpk Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1.8 – 24.6 | 3 stadi | 45 | 3.63 |
| 7.94 |
28 | 3.0 – 33.6 | 33 | 2.60 | 6.70 | 5.82 | |
38 | 4.8 – 60.0 | 2 stadi | 18 | 1.67 | 3.72 |
|
48 | 6.0 – 73.2 | 15 |
|
|
| |
68 | 8.4 – 100.2 | 11 |
|
| 1.86 |
i | Rapporto di riduzione |
Ma | Coppia di uscita massima ammessa nel servizio continuo |
Mapk | Coppia di uscita massima ammessa nel servizio di breve durata, massimo 1 min con rapporto di intermittenza del 30% |
MHpk | Coppia di mantenimento massima ammessa nel servizio di breve durata, massimo 10 min con rapporto di intermittenza del 50% |
Le coppie indicate nella tabella si riferiscono alla temperatura ambiente di massimo 20°C. Temperature ambiente più alte comportano un'erogazione di potenza ridotta. L'azionamento è protetto dal surriscaldamento tramite un termistore integrato nel motore. La reale propagazione della corrente dipende dall'applicazione e dalla costruzione meccanica del trasportatore.