Tabella di selezione per l'azionamento a rulli ECR-IA2M

I valori di velocità e forza tangenziale si riferiscono al rullo motore con un diametro di 50 mm.

Classe di velocità

Velocità

m/min

Numero stadi del riduttore

i

Ma

Nm

Mapk

Nm

15

1.8 – 19.8

3 stadi

45.00

2.7

4.65

20

3.0 – 27.6

33.00

2.00

3.30

35

4.8 – 49.8

2 stadi

18.00

1.20

1.84

45

6.0 – 60.6

15.00

1.00

1.54

60

8.4 – 82.8

11.00

0.70

1.10

95

13.2 – 133.8

1 stadio

6.82

0.45

0.70

i

Rapporto di riduzione

Ma

Coppia di uscita massima ammessa nel servizio continuo

Mapk

Coppia di uscita massima ammessa nel servizio di breve durata, massimo 1 min con rapporto di intermittenza del 30%

Le coppie indicate nella tabella si riferiscono alla temperatura ambiente di massimo 20°C. Temperature ambiente più alte comportano un'erogazione di potenza ridotta. L'azionamento è protetto dal surriscaldamento tramite un termistore integrato nel motore. La reale propagazione della corrente dipende dall'applicazione e dalla costruzione meccanica del trasportatore.