Tabla de selección del accionamiento de rodillos ECR-IA2M

Los valores de velocidad y fuerza tangencial hacen referencia a un rodillo motor con un diámetro de 50 mm.

Clase de velocidad

Velocidad

m/min

Número etapas del reductor

i

Ma

Nm

Mapk

Nm

15

1.8 – 19.8

3 etapas

45.00

2.7

4.65

20

3.0 – 27.6

33.00

2.00

3.30

35

4.8 – 49.8

2 etapas

18.00

1.20

1.84

45

6.0 – 60.6

15.00

1.00

1.54

60

8.4 – 82.8

11.00

0.70

1.10

95

13.2 – 133.8

1 etapas

6.82

0.45

0.70

i

Índice de reducción

Ma

Par de salida máx. admisible en funcionamiento continuo

Mapk

Par de salida máx. admisible en funcionamiento de corta duración, máximo 1 min con una duración de conexión del 30 %

Los pares indicados en la tabla hacen referencia a una temperatura ambiente de máximo 20 °C. Las temperaturas ambiente superiores conllevan la reducción de la potencia de salida. El accionamiento está protegido contra calentamiento excesivo por un termistor instalado en el motor. La pérdida de corriente real depende de la aplicación y del diseño mecánico del sistema de transporte.