Tabela de seleção do acionamento de rolos ECR-IA2M

Os valores de velocidade e força tangencial referem-se a um rolo do motor com diâmetro de 50 mm.

Classe de velocidade

Velocidade

m/min

Número de estágios do redutor

i

Ma

Nm

Mapk

Nm

15

1.8 – 19.8

3 estágios

45.00

2.7

4.65

20

3.0 – 27.6

33.00

2.00

3.30

35

4.8 – 49.8

2 estágios

18.00

1.20

1.84

45

6.0 – 60.6

15.00

1.00

1.54

60

8.4 – 82.8

11.00

0.70

1.10

95

13.2 – 133.8

1 estágio

6.82

0.45

0.70

i

Relação do redutor

Ma

Torque de saída máximo permitido durante regime contínuo

Mapk

Torque de saída máximo permitido para operação rápida, máximo de 1 min com fator de duração do ciclo de 30%

Os torques indicados na tabela referem-se a uma temperatura ambiente de no máximo 20 °C. Temperaturas ambientes mais altas levam à redução da potência de saída. O acionamento é protegido contra superaquecimento por um termistor embutido no motor. O fluxo real de corrente depende da aplicação e da estrutura mecânica do transportador.