Tabella di selezione per l'azionamento a rulli ECR-A2M

I valori di velocità e forza tangenziale si riferiscono al rullo motore con un diametro di 50 mm.

Classe di velocità

Velocità

m/min

Numero stadi del riduttore

i

Ma

Nm

Mapk

Nm

MH

Nm

MHpk

Nm

08Esecuzioni speciali con rapporto di riduzione ultraelevato, la corrente massima ammessa per questa esecuzione è di 3.6 A. Limitare la corrente sul modo bus di campo ECC-DFC..

1.1 – 10.1

3 stadi

99

 

 

5.85

7.70

15

2.0 – 20.3

45

 

 

5.85

7.70

20

2.7 – 27.7

33

2.60

4.70

 

5.64

25

3.4 – 33.8

27

 

3.84

 

4.62

35

4.9 – 49.9

2 stadi

 

 

2.90

 

 

45

6.0 – 60.8

15

 

 

1.95

 

60

8.2 – 83.1

11

0.92

1.73

 

1.88

75

10.1 – 101.4

9

0.75

 

 

 

95

13.3 – 133.8

1 stadi

6.82

0.56

 

0.89

 

125

18.1 – 182.5

5

0.41

0.89

0.65

0.86

175

24.7 – 249.3

3.66

0.30

0.62

0.48

0.63

215

30.2 – 304.1

3

0.25

0.53

0.39

0.51

i

Rapporto di riduzione

Ma

Coppia di uscita massima ammessa nel servizio continuo

Mapk

Coppia di uscita massima ammessa nel servizio di breve durata, massimo 1 min con rapporto di intermittenza del 30%

MH

Coppia di mantenimento massima ammessa nel servizio continuo

MHpk

Coppia di mantenimento massima ammessa nel servizio di breve durata, massimo 10 min con rapporto di intermittenza del 50%

Le coppie indicate nella tabella si riferiscono alla temperatura ambiente di massimo 20°C. Temperature ambiente più alte comportano un'erogazione di potenza ridotta. L'azionamento è protetto dal surriscaldamento tramite un termistore integrato nel motore. La reale propagazione della corrente dipende dall'applicazione e dalla costruzione meccanica del trasportatore.