Rodillo de mantenimiento ECR-HA2M

Diámetro del tubo

Transmisión

Largo de sujeción (BF) en mm

300

400

500

600

700

800

Masa en kg

50 mm

18:1

1.8

2.0

2.3

2.4

2.5

2.7

Diámetro del tubo

Transmisión

Largo de sujeción (BF) en mm

900

1000

1100

1200

1300

1500

Masa en kg

50 mm

18:1

2.9

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8