Rodillo de motor freno ECR-A2JB

Diámetro del tubo

Clase de velocidad

Largo de sujeción (BF) en mm

300

400

500

600

700

800

Masa en kg

50 mm

15, 20, 25

2.5

2.7

2.9

3.1

3.2

3.4

35, 45, 60, 75

2.5

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

Diámetro del tubo

Clase de velocidad

Largo de sujeción (BF) en mm

900

1000

1100

1200

1300

1500

Masa en kg

50 mm

15, 20, 25

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

35, 45, 60, 75

3.6

3.8

3.9

4.1

4.3

4.5