Rodillo motor
Diámetro del tubo | Clase de velocidad | Largo de sujeción (BF) en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Masa en kg | |||||||
| 15, 20, 25 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
35, 45, 60, 75 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | |
95, 125, 175, 215 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
Diámetro del tubo | Clase de velocidad | Largo de sujeción (BF) en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
Masa en kg | |||||||
| 15, 20, 25 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
35, 45, 60, 75 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | |
95, 125, 175, 215 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |