Rolo do motor

Diâmetro do tubo

Classe de velocidade

Comprimento de fixação (BF) em mm

300

400

500

600

700

800

Peso em kg

50 mm

15, 20, 25

2.0

2.2

2.4

2.6

2.7

2.9

35, 45, 60, 75

2.0

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

95, 125, 175, 215

1.8

2.0

2.2

2.3

2.5

2.7

Diâmetro do tubo

Classe de velocidade

Comprimento de fixação (BF) em mm

900

1000

1100

1200

1300

1500

Peso em kg

50 mm

15, 20, 25

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

35, 45, 60, 75

3.1

3.3

3.4

3.6

3.8

4.0

95, 125, 175, 215

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

3.8