Rullo motore

Diametro del tubo

Classe di velocità

Lunghezza di bloccaggio (BF) in mm

300

400

500

600

700

800

Massa in kg

50 mm

15, 20, 25

2.0

2.2

2.4

2.6

2.7

2.9

35, 45, 60, 75

2.0

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

95, 125, 175, 215

1.8

2.0

2.2

2.3

2.5

2.7

Diametro del tubo

Classe di velocità

Lunghezza di bloccaggio (BF) in mm

900

1000

1100

1200

1300

1500

Massa in kg

50 mm

15, 20, 25

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

35, 45, 60, 75

3.1

3.3

3.4

3.6

3.8

4.0

95, 125, 175, 215

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

3.8