Rouleau moteur

Diamètre du tube

Classe de vitesse

Longueur de serrage (BF) en mm

300

400

500

600

700

800

Masse en kg

50 mm

15, 20, 25

2.0

2.2

2.4

2.6

2.7

2.9

35, 45, 60, 75

2.0

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

95, 125, 175, 215

1.8

2.0

2.2

2.3

2.5

2.7

Diamètre du tube

Classe de vitesse

Longueur de serrage (BF) en mm

900

1000

1100

1200

1300

1500

Masse en kg

50 mm

15, 20, 25

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

35, 45, 60, 75

3.1

3.3

3.4

3.6

3.8

4.0

95, 125, 175, 215

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

3.8