v位置范围
使用“v位置范围”功能,可以通过位置窗口规定参数以及相应的速度、减速度和加速度来调整位移配置文件。
可针对各个v位置范围单独设置位移参数。因此,可以实现满载和空载行驶时具有不同动态参数的应用。
应用示例
轻柔地承接负载,例如通过吊具抬起托盘。应在静止状态下通过应用控制字激活此功能。如果在运行过程中激活了此功能,则首先使用FCB 26将转速减速至“0”,然后才开始运行位移配置文件。只有当v位置范围位于目标位置的移动路径上,或者目标位置位于v位置范围内时,才会执行运行配置文件。
提示:此功能只能在线性轴的400运行模式(绝对定位)下激活。如果选择了带无效v凸轮窗口范围的v凸轮位置,则通过FCB 26停止电机。请遵守以下用于确定v位置范围的规则:
v左侧边界 ≤ v右侧边界
如果选择了无效的v位置范围,则忽略该范围,并执行正常的定位过程。通过应用状态字报告正在进行的v凸轮移动过程。

1 | 左侧边界 |
2 | 右侧边界 |
3 | 速度 |
4 | 减速度 |
5 | 加速度 |
6 | 固定设定值:表格速度 |
7 | 固定设定值:表位 |
8 | 固定设定值:表格加速度 |
9 | 固定设定值:表格减速度 |
更多的信息