Secuencia de proceso y estados de señal
AVISO

Para el comportamiento del accionamiento en parada, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Funciones de parada" en el menú de configuración "Comportamiento en parada" del variador.
N.º | Secuencia | DP | Estados de señal |
|---|---|---|---|
[1] Habilitación general |
| SP 1:0 |
|
| SP 1:1 |
| |
| SP 1:13 |
| |
[1] | Selección del modo de funcionamiento "Modo de posicionamiento absoluto" | SP 6 | 400 (decimal) |
[3] a [6] y a partir de [7] | Arranque/parada del eje | SP 1:7 |
|
[2] | Especificación de la posición de consigna de la tabla (una nueva posición de destino se aplica también durante el proceso de desplazamiento) | SP 9 | Selección de posición de tabla codificada por bits Adopción de los parámetros dinámicos almacenados en la posición de tabla, también durante el proceso de desplazamiento |
Hasta [2], [4] a [5] y a partir de [8] | Si la velocidad real se encuentra dentro del ancho de ventana configurado (en Funciones de vigilancia/Señales de referencia), se emite la señal de retorno "En posición", así como el bit correspondiente en la posición real de la tabla. El accionamiento queda parado regulado por posición. | EP 1:7 EP9:X |