Sequência do processo e estados do sinal

INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Comportamento em repouso" do conversor.

N.º

Sequência

PD

Estados do sinal

[1]

Liberação geral

  • SP 1:0 = "1"
  • Liberação/parada de emergência

SP 1:0

  • "1": liberação
  • "0": desaceleração com rampa de parada de emergência
  • SP 1:1 = "1"
  • Liberação/parada de aplicação

SP 1:1

  • "1": liberação
  • "0": desaceleração conforme o limite de aplicação
  • SP 1:13 = "0"
  • Bloqueio do estágio de saída (sinal com a prioridade máxima)

SP 1:13

  • "0": liberação do estágio de saída
  • "1": estágio de saída bloqueado (o acionamento gira por inércia ou o freio é aplicado).

[1]

Seleção do modo de operação

"Modo de posicionamento absoluto"

SP 6

400 (decimal)

[3] a [6]

e a partir de [7]

Partida/parada do eixo

SP 1:7

  • "1": o acionamento inicia com as especificações correspondentes da tabela (aceleração, velocidade, posição final).
  • "0": o acionamento desacelera com a desaceleração correspondente da tabela e é mantido na rotação "0" sob controle de posicionamento.

[2]

Especificação da posição nominal da tabela (uma nova posição final também é aplicada durante o processo de deslocamento)

SP 9

Seleção de posição da tabela codificada por bits

Adoção dos parâmetros dinâmicos armazenados na posição da tabela, mesmo durante o processo de deslocamento

Até [2], [4] a [5] e a partir de [8]

Se a posição atual se encontrar dentro da largura da janela configurada (em Funções de monitoração/Sinais de referência), são definidos a resposta "Em posição" e o bit correspondente da posição atual na tabela. O acionamento permanece controlado por posição.

EP 1:7

EP9:X