Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Verhalten im Stillstand" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Anwahl der Betriebsart "Positionierbetrieb absolut" | PA 6 | 400 (dezimal) |
[3] bis [6] und ab [7] | Start/Stopp der Achse | PA 1:7 |
|
[2] | Vorgabe der Solltabellenposition (eine neue Zielposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen) | PA 9 | Bitcodierte Tabellenpositionsanwahl Übernahme der in der Tabellenposition hinterlegten Dynamikparameter, auch während des Verfahrvorgangs |
Bis [2], [4] bis [5] und ab [8] | Wenn sich die Ist-Position innerhalb der konfigurierten Fensterbreite (unter Überwachungsfunktionen/Referenzmeldungen) befindet, wird die Rückmeldung "In Position" sowie das entsprechende Bit der Tabellenistposition gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. | PE 1:7 PE9:X |