Posicionamiento absoluto (400)
Posicionamiento absoluto (400) de un eje referido al punto cero de la máquina (punto de referencia). La posición de destino se procesa con signo.
- Tipo de eje "Lineal": posición de destino con procesamiento con signo
- Tipo de eje "Modulo": Posición de destino = ModuloMin ≤ Posición de destino < ModuloMax
Información adicional