Positionnement absolu (400)

Positionnement absolu (400) d'un axe en référence au point zéro machine (point de référence). La position cible de position est traitée avec un signe.

  • Type d'axe "Linéaire" : position cible avec traitement du signe
  • Type d'axe "modulo" : position cible = moduloMin ≤ position cible < moduloMax