Secuencia de proceso y estados de señal

N.º

Secuencia

DP

Estados de señal

[1]

Habilitación general

  • SP 1:0 = "1"
  • Habilitación/Parada de emergencia

SP 1:0

  • "1": Habilitación
  • "0": Deceleración con rampa de parada de emergencia
  • SP 1:1 = "1"
  • Habilitación/Parada de aplicación

SP 1:1

  • "1": Habilitación
  • "0": Deceleración conforme a límite de aplicación
  • PO 1:13 = "0"
  • Bloqueo de etapa de salida (señal con la prioridad superior)

SP 1:13

  • "0": Habilitación etapa de salida
  • "1": Etapa de salida bloqueada (El accionamiento se detiene por inercia o se aplica el freno)

[1]

Activación del modo de aplicación "Búsqueda de referencia"

SP 6

300 (decimal)

[2]

Arranque/parada de la búsqueda de referencia

SP 1:7

  • "1": Arranque de la búsqueda de referencia
  • "0": Parada con función de accionamiento FCB 02 (Parada por defecto).

[3]

Mensaje "Accionamiento activo referenciado"

EP 1:5

  • "1": Accionamiento activo referenciado