Sequência do processo e estados do sinal

N.º

Sequência

PD

Estados do sinal

[1]

Liberação geral

  • SP 1:0 = "1"
  • Liberação/parada de emergência

SP 1:0

  • "1": liberação
  • "0": desaceleração com rampa de parada de emergência
  • SP 1:1 = "1"
  • Liberação/parada de aplicação

SP 1:1

  • "1": liberação
  • "0": desaceleração conforme o limite de aplicação
  • SP 1:13 = "0"
  • Bloqueio do estágio de saída (sinal com a prioridade máxima)

SP 1:13

  • "0": liberação do estágio de saída
  • "1": estágio de saída bloqueado (o acionamento gira por inércia ou o freio é aplicado)

[1]

Ativação do modo de aplicação "Referenciamento"

SP 6

300 (decimal)

[2]

Partida/parada do referenciamento

SP 1:7

  • "1": início do referenciamento
  • "0": parada com função de acionamento FCB 02 (parada padrão).

[3]

Mensagem "Acionamento ativo referenciado"

EP 1:5

  • "1": acionamento ativo referenciado