Posicionamiento relativo (401)

Posicionamiento de un accionamiento relativo a la posición actual (401).

Ejemplo: Operación cíclica en una cinta transportadora.

  • Tipo de eje "Lineal": posición de destino con procesamiento con signo
  • Tipo de eje "Modulo": posición de destino = módulo mínimo ≤ posición de destino < módulo máximo