Secuencia de proceso y estados de señal
N.º | Secuencia | DP | Estados de señal |
|---|---|---|---|
[1] Habilitación general |
| SP 1:0 |
|
| SP 1:1 |
| |
| SP 1:13 |
| |
[1] | Activación del modo de aplicación "Posicionamiento relativo" | PO 6 | 401 (decimal) |
[2] | Respuesta del modo de aplicación "Posicionamiento relativo" | PI 6 | 401 (decimal) |
[3] | Aplicación de los parámetros dinámicos (también durante el proceso de desplazamiento) | ||
[3] | Arranque/Parada con rampa de bus de campo. Si durante la marcha al primer destino se quita la señal "Arranque", se detiene el accionamiento y al volver a activarse esta señal, continúa la marcha al destino original. | PI 1:7 SP 2 SP 3 SP 4 |
|
[3] | Especificación de la distancia (posición relativa) | SP 7 SP 8 | "Posición de destino" (High Word) "Posición de destino" (Low Word) |
[3] a [4] y [6] a [7] | Aplicar posición relativa NOTA: La posición relativa se calcula una vez durante el flanco ascendente de la señal y se guarda. Durante el siguiente flanco positivo (también durante la marcha hacia el primer destino) se puede alargar o acortar el trayecto por la posición relativa especificada. | PO 1:6 |
|
Hasta [3], [5] a [6] y a partir de [8] | Si la posición real se encuentra dentro del ancho de ventana configurado, se emite la respuesta "En posición". El accionamiento queda parado regulado por posición. | PI 1:7 |
|
AVISO