Déroulement du processus et état des signaux
n° | Processus | DP | États du signal |
|---|---|---|---|
[1] Libération générale |
| SP 1:0 |
|
| SP 1:1 |
| |
| SP 1:13 |
| |
[1] | Activation du mode d'application "Positionnement relatif" | SP 6 | 401 (décimal) |
[2] | Signal retour du mode d'application "Positionnement relatif" | EP 6 | 401 (décimal) |
[3] | Transfert des paramètres de dynamique (même pendant le déplacement) | ||
[3] | Démarrage/Arrêt avec rampe bus de terrain. En cas de suppression du signal "Start" lors du déplacement vers la première cible, l'entraînement est arrêté et poursuit son mouvement vers la cible initiale lorsque ce signal est réactivé. | EP 1:7 SP 2 SP 3 SP 4 |
|
[3] | Définition de la distance (position relative) | SP 7 SP 8 | "Position cible" (High-Word) "Position cible" (Low-Word) |
[3] à [4] et [6] à [7] | Appliquer position relative REMARQUE : la position relative est calculée et sauvegardée une seule fois en cas de front montant sur ce signal. En cas de nouveau front montant (y compris lors du mouvement vers la première cible), la trajectoire peut être augmentée ou diminuée selon la position relative définie. | SP 1:6 |
|
Jusqu'à [3] [5] à [6] et à partir de [8] | Si la position réelle se trouve à l'intérieur de la plage configurée, le signal retour "En position" est activé. L'entraînement s'arrête en régulation de position. | EP 1:7 |
|
REMARQUE