Prozessablauf und Signalzustände
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Aktivieren des Applikationsmodus "Relative Positionierung" | PA 6 | 401 (dezimal) |
[2] | Rückmeldung des Applikationsmodus "Relative Positionierung" | PE 6 | 401 (dezimal) |
[3] | Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | ||
[3] | Start/Stopp mit Feldbusrampe. Wenn während der Fahrt zum ersten Ziel das Signal "Start" zurückgenommen wird, wird der Antrieb gestoppt und fährt bei erneutem Setzen dieses Signals zum ursprünglichen Ziel weiter. | PE 1:7 PA 2 PA 3 PA 4 |
|
[3] | Vorgabe der Distanz (Relativposition) | PA 7 PA 8 | "Zielposition" (High-Word) "Zielposition" (Low-Word) |
[3] bis [4] und [6] bis [7] | Relative Position übernehmen HINWEIS: Die Relativposition wird bei steigender Flanke des Signals einmalig berechnet und gespeichert. Bei erneuter positiver Flanke (auch während der Fahrt zum ersten Ziel) kann die Fahrstrecke um die vorgegebene Relativposition verlängert oder verkürzt werden. | PA 1:6 |
|
Bis [3], [5] bis [6] und ab [8] | Wenn die Istposition innerhalb der konfigurierten Fensterbreite liegt, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. | PE 1:7 |
|
HINWEIS