系统部件
装置中配有MCR91A-1600..再生能量单元时始终需要使用VLE-001预充电单元。预充电单元可为装置的直流侧进行预充电。当直流侧预充电完毕后,预充电单元将接通电源接触器。除预充电单元外,还需要一个电源扼流圈和一个进线滤波器。
根据配置的不同,也可能无需使用直流侧扼流圈。详细信息参见章节直流侧连接的项目设计。
只有再生能量单元MCR91A..可连接至电网中。所有其它变频器必须连接到再生能量单元MCR91A..的直流侧上。
可将下列设备连接到MCR91A-1600..再生能量单元上:
- MOVITRAC® advanced规格0L ~ 7
- MOVIDRIVE® system规格1 ~ 7
- MOVIDRIVE® technology规格1 ~ 7

[1] | 电源 |
[2] | 电源接触器 |
[3] | 进线滤波器 |
[4] | 电源扼流圈 |
[5] | 预充电单元VLE-001 |
[6] | 再生能量单元MCR91A.. |
[7] | 直流侧扼流圈 |
[8] | 变频器 |
[9] | 应用 |