Systemkomponenten
Bei einem Aufbau mit einer Netzrückspeisung MCR91A-1600.. ist immer die Vorladeeinheit VLE-001 erforderlich. Die Vorladeeinheit lädt den Zwischenkreis des Aufbaus vor. Wenn der Zwischenkreis vorgeladen wird, schaltet die Vorladeeinheit das Netzschütz. Neben der Vorladeeinheit sind eine Netzdrossel und eine Netzfilter erforderlich.
Auf den Einsatz von Zwischenkreisdrosseln kann je nach Konstellation verzichtet werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel Projektierung der Zwischenkreisverbindung.
Es darf nur die Netzrückspeisung MCR91A.. an das Netz angeschlossen werden. Alle weiteren Umrichter sind an den Zwischenkreis der Netzrückspeisung MCR91A.. anzuschließen.
An die Netzrückspeisung MCR91A-1600.. können folgende Geräte angeschlossen werden:
- MOVITRAC® advanced Baugröße 0L – 7
- MOVIDRIVE® system Baugröße 1 – 7
- MOVIDRIVE® technology Baugröße 1 – 7

[1] | Versorgungsnetz |
[2] | Netzschütz |
[3] | Netzfilter |
[4] | Netzdrossel |
[5] | Vorladeeinheit VLE-001 |
[6] | Netzrückspeisung MCR91A.. |
[7] | Zwischenkreisdrossel |
[8] | Frequenzumrichter |
[9] | Applikation |