Componentes del sistema

En estructuras con una unidad de potencia regenerativa MCR91A-1600.., siempre se requiere la unidad de precarga VLE-001. La unidad de precarga se encarga de precargar el circuito intermedio de la estructura. Cuando el circuito intermedio se está precargando, la unidad de precarga conecta el contactor de red. Junto a la unidad de precarga también se requiere una reactancia de red y un filtro de red.

En función de la constelación, es posible que se pueda prescindir del uso de reactancias de circuito intermedio. Encontrará más información en el capítulo Planificación de proyecto de la conexión del circuito intermedio.

Solo se puede conectar a la red la unidad de potencia regenerativa MCR91A... Todos los variadores adicionales se deben conectar al circuito intermedio de la unidad de potencia regenerativa MCR91A...

Las siguientes unidades se pueden conectar a la unidad de potencia regenerativa MCR91A-1600..:

  • MOVITRAC® advanced tamaño 0L – 7
  • MOVIDRIVE® system tamaño 1 – 7
  • MOVIDRIVE® technology tamaño 1 – 7

[1]

Red de alimentación

[2]

Contactor de red

[3]

Filtro de red

[4]

Reactancia de red

[5]

Unidad de precarga VLE-001

[6]

Unidad de potencia regenerativa MCR91A..

[7]

Reactancia de circuito intermedio

[8]

Variador de frecuencia

[9]

Aplicación