Planificación de proyecto de la conexión del circuito intermedio

Selección de la reactancia del circuito intermedio

Para la conexión de variadores mediante el circuito intermedio se requieren reactancias de circuito intermedio. En algunos casos es posible prescindir de una reactancia de circuito intermedio.

  • En caso necesario, los variadores de los tamaños 0L – 6 se pueden conectar directamente a la tensión de alimentación ± UZ* de la unidad de potencia regenerativa mediante una reactancia.
  • Los variadores de los tamaños 7 y 8 siempre se conectan directamente a la tensión de alimentación ± UZ de la unidad de potencia regenerativa.

En tales casos, la longitud de línea denomina la distancia entre el variador y la borna del sistema de recuperación de energía en el MCR91A. En el siguiente diagrama de flujo se representa si se requiere una reactancia de circuito intermedio.

Leyenda:

  • RCI: Reactancia del circuito intermedio
  • VF: variador de frecuencia
  • PM: puesta en marcha
  • BG: tamaño de la unidad

El diagrama de flujo se debe ejecutar individualmente para cada variador.

Compilación de varios variadores en una reactancia de circuito intermedio para variadores

Existe la posibilidad de operar varios variadores con una reactancia de circuito intermedio. La longitud de línea se mide entre el variador correspondiente y la unidad más grande del grupo. Como punto de distribución de CC se puede utilizar la salida de la reactancia del circuito intermedio o un regleta de bornas propia, teniendo en cuenta que la unidad más grande debería conectarse lo más próxima posible al punto de distribución de CC. Si todas las unidades son del mismo tamaño, una se debe definir como la unidad "más grande". En el siguiente diagrama de flujo se representa si se requiere la compilación de varios variadores.

Reactancia de circuito intermedio

Suma admisible de las corrientes máximas de salida en A

ZD010-0200

14.3

ZD040-0070

48.0

ZD140-0020

169.0

ZD330-0006

298.0

Ejemplo:

Compruebe si 2 × MDX91A-0095.. y 1 × MDX91A-0040.. se pueden operar junto a una reactancia de circuito intermedio.

Esta combinación de variadores puede operarse junto a una reactancia de circuito intermedio.

Para seleccionar la reactancia de circuito intermedio adecuada, calcule la suma de las corrientes máximas de los variadores. Los variadores citados ofrecen una capacidad de sobrecarga del 200 %.

La suma de las corrientes máximas se obtiene como sigue:

200 % × 2 × 9.5 A + 200 % × 1 × 4 A = 46 A

La suma de las corrientes máximas de los variadores debe ser inferior o igual a la corriente total máxima admisible de la reactancia del circuito intermedio. Seleccione la reactancia de circuito intermedio ZD040-0070.

Respete la longitud de línea sencilla máxima de 2 m entre MDX91A-0095.. y el variador MDX91A-0095.., y de 4 m entre MDX91A-0095.. y el variador MDX91A-0040... La siguiente ilustración muestra la estructura esquemática del ejemplo:

[1]

Variador de mayor tamaño

[2]

Variador de menor tamaño

[3]

Punto de distribución de CC

La siguiente imagen muestra otras combinaciones de unidades a modo de ejemplo:

[1]

Variador de mayor tamaño

[2]

Variador de menor tamaño

[3]

Punto de distribución de CC

La siguiente imagen muestra otras combinaciones de unidades a modo de ejemplo:

[1]

Variador de mayor tamaño

[2]

Variador de menor tamaño

[3]

Punto de distribución de CC