直流侧连接的项目设计
选择直流侧扼流圈
通过直流侧连接变频器需要使用直流侧扼流圈。在某些情况下,可以不使用直流侧扼流圈。
- 必要时,0L ~ 6规格的变频器可通过扼流圈直接连接到再生能量单元的电源电压± U电源*上。
- 规格为7和8的变频器始终直接连接到再生能量单元的电源电压± U电源上。
电缆长度表示变频器与MCR91A上的再生端子之间的距离。以下流程图展示了是否需要使用直流侧扼流圈。
图例:
- ZD:直流侧扼流圈
- FU:变频器
- IBN:调试
- BG:设备规格
必须为每台变频器单独执行该流程图中的操作。
在一个直流侧扼流圈上运行多台变频器
可以在一个直流侧扼流圈上运行多台变频器。测量相应变频器与组内规格最大设备之间的电缆长度。直流侧扼流圈的输出端或单独的接线端子可作为直流配电点使用,规格最大的设备应尽可能靠近该直流配电点。如果所有设备规格均相同,则将其中一个定义为“最大”的设备。以下流程图说明了是否有必要将多台变频器组合在一起。
直流侧扼流圈 | 允许的最大输出电流总和(单位:A) |
|---|---|
ZD010-0200 | 14.3 |
ZD040-0070 | 48.0 |
ZD140-0020 | 169.0 |
ZD330-0006 | 298.0 |
示例:
检查2 × MDX91A-0095..和1 × MDX91A-0040..是否可以在直流侧扼流圈上运行。
该变频器组合可在直流侧扼流圈上运行。
为选择合适的直流侧扼流圈,请计算变频器的总最大电流。上述变频器的过载容量为200 %。
最大总电流的计算公式为:
200 % × 2 × 9.5 A + 200 % × 1 × 4 A = 46 A
变频器的最大总电流必须小于或等于直流侧扼流圈的最大允许总电流。选择直流侧扼流圈ZD040-0070。
注意MDX91A-0095..和MDX91A-0095..变频器之间的最大单根电缆长度为2 m,MDX91A-0095..和MDX91A-0040..变频器之间的最大单根电缆长度为4 m。下图显示了该示例的示意性结构:

[1] | 规格较大的变频器 |
[2] | 规格较小的变频器 |
[3] | 直流配电点 |
下图显示了其他设备组合的示例:

[1] | 规格较大的变频器 |
[2] | 规格较小的变频器 |
[3] | 直流配电点 |
下图显示了其他设备组合的示例:

[1] | 规格较大的变频器 |
[2] | 规格较小的变频器 |
[3] | 直流配电点 |