直流侧连接的规格

下表中的直流侧持续电流可用来确定直流侧连接的规格:

MOVITRAC® advanced

规格

型号

直流侧持续电流I直流侧_持续(单位:A)

0L

 

 

 

MCX9.A-0070-5.3-4-..

8

MCX9.A-0095-5.3-4-..

10.5

MCX9.A-0125-5.3-4-..

14

MCX9.A-0160-5.3-4-..

18

3

MCX9.A-0240-5.3-4-..

27

4

 

MCX9.A-0320-5.3-4-..

36

MCX9.A-0460-5.3-4-..

51

5

 

 

MCX9.A-0620-5.3-4-..

69

MCX9.A-0750-5.3-4-..

83

MCX9.A-0910-5.3-4-..

100

6

 

 

MCX9.A-1130-5.3-4-..

125

MCX9.A-1490-5.3-4-..

164

MCX9.A-1770-5.3-4-..

195

7

 

 

MCX9.A-2200-5.3-4-..

242

MCX9.A-2500-5.3-4-..

275

MCX9.A-3000-5.3-4-..

330

8

 

 

MCX9.A-3800-5.3-4-..

418

MCX9.A-4700-5.3-4-..

517

MCX9.A-5580-5.3-4-..

647

MOVIDRIVE® system/technology

规格

型号

直流侧持续电流I直流侧_持续(单位:A)

1

 

 

 

 

 

 

MDX9.A-0020-5.3-4-..

3

MDX9.A-0025-5.3-4-..

3.5

MDX9.A-0032-5.3-4-..

4.5

MDX9.A-0040-5.3-4-..

6

2

 

 

 

 

MDX9.A-0055-5.3-4-..

8

MDX9.A-0070-5.3-4-..

10.5

MDX9.A-0095-5.3-4-..

14

3

 

 

MDX9.A-0125-5.3-4-..

18

MDX9.A-0160-5.3-4-..

27

4

 

MDX9.A-0240-5.3-4-..

36

MDX9.A-0320-5.3-4-..

51

5

 

 

 

 

MDX9.A-0460-5.3-4-..

69

MDX9.A-0620-5.3-4-..

83

MDX9.A-0750-5.3-4-..

100

6

 

 

 

 

MDX9.A-0910-5.3-4-..

125

MDX9.A-1130-5.3-4-..

164

MDX9.A-1490-5.3-4-..

195

7

 

 

 

 

 

 

MDX9.A-1770-5.3-4-..

242

MDX9.A-2200-5.3-4-..

275

MDX9.A-2500-5.3-4-..

330

MDX9.A-3000-5.3-4-..

330

8

 

 

 

 

MDX9.A-3800-5.3-4-..

418

MDX9.A-4700-5.3-4-..

517

MDX9.A-5880-5.3-4-..

647