Consideración de sobrecorriente
La consideración de sobrecorriente siguiente debe tenerse en cuenta y llevarse a cabo para todos los variadores en el grupo de RCI. En la limitación de corriente, se trata de la limitación de la corriente de salida de la unidad, que se debe ajustar durante la puesta en marcha.
La tensión considerada aquí corresponde a la tensión nominal de red, incluyendo la tolerancia positiva de la red.