Evaluación de la señal de preparado del circuito intermedio y mensaje de fallo
Deben conectarse las bornas de conexión "Circuito intermedio preparado" y el mensaje de fallo de la unidad de potencia regenerativa MCR91A...
Proceda como se indica a continuación:
- Conecte la salida "Circuito intermedio preparado" X60:1 de la unidad de potencia regenerativa a una entrada parametrizada "Circuito intermedio preparado" del variador.
- Si el mensaje "Funcionamiento circuito intermedio" no puede transmitirse al variador, no es posible una habilitación de etapa final.
- Conecte la salida "Fallo" X60:4 de la unidad de potencia regenerativa a una entrada parametrizada "Fallo" del variador.
- Parametrice la reacción a "Fallo externo", según desee.