Auswertung der Zwischenkreisbereitsmeldung und Fehlermeldung

Die Klemmen "Zwischenkreis bereit" und die Fehlermeldung von der Netzrückspeisung MCR91A.. müssen angeschlossen werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Schließen Sie den Ausgang „Zwischenkreis bereit“ X60:1 der Netzrückspeisung an einen auf "Zwischenkreis bereit" parametrierten Eingang vom Umrichter an.
    • Wenn die Meldung "Zwischenkreisbetrieb" nicht an die Umrichter weitergegeben wird, ist keine Endstufenfreigabe möglich.
  2. Schließen Sie den Ausgang "Fehler" X60:4 der Netzrückspeisung an einen auf "Fehler" parametrierten Eingang vom Umrichter an.
  3. Parametrieren Sie die Reaktion auf "externen Fehler", wie gewünscht.