Componentes do sistema

Ao instalar com um módulo regenerativo MCR91A-1600.., a unidade de pré-carga VLE-001 é sempre necessária. A unidade de pré-carga carrega previamente o circuito intermediário da estrutura. Quando o circuito intermediário é carregado previamente, a unidade de pré-carga liga o contator de rede. Além da unidade de pré-carga, são necessários uma bobina de rede e um filtro de rede.

Dependendo da configuração, é possível dispensar o uso de bobinas de circuito intermediário. Demais informações se encontram no capítulo Planejamento de projeto da conexão do circuito intermediário.

Somente o módulo regenerativo MCR91A.. pode ser conectado à rede. Todos os outros conversores devem ser conectados ao circuito intermediário do módulo regenerativo MCR91A...

As seguintes unidades podem ser conectadas ao módulo regenerativo MCR91A-1600..:

  • MOVITRAC® advanced tamanhos 0L – 7
  • MOVIDRIVE® system tamanhos 1 – 7
  • MOVIDRIVE® technology tamanhos 1 – 7

[1]

Rede de alimentação

[2]

Contator de rede

[3]

Filtro de rede

[4]

Bobina de rede

[5]

Unidade de pré-carga VLE-001

[6]

Módulo regenerativo MCR91A..

[7]

Bobina do circuito intermediário

[8]

Conversor de frequência

[9]

Aplicação