SEW-EURODRIVE Workbench

SEW Workbench是用于SEW-EURODRIVE设备的中央项目设计软件。

从应用输入开始,然后通过减速器计算、电机计算和变频器计算,可以处理所有必要的设计任务。其他特性有:优化各种轴循环,包括附件的选择以及检查整个驱动系统的设计有无错误。

当然,也可使用SEW-Workbench对SEW-EURODRIVE的所有其他产品,如分散式驱动装置和减速电机进行设计和测量。通过SEW-Workbench可从SEW-EURODRIVE的整个产品系列中完全一致地定义驱动解决方案。从而节约大量时间并降低操作复杂度。

SEW-Workbench的核心特性包括:

  • 选择应用
  • 计算减速器和电机
  • 以优化成本的方式进行工程设计
  • 比较不同的解决方案
  • 计算变频器
  • 多轴优化
  • 对电缆和附件选择进行参数设定
  • 检查设计错误
  • 创建零件清单
  • 包含所有产品的电子产品目录

SEW-EURODRIVE提供的项目设计软件SEW-Workbench可从官网上下载。

如需使用SEW-Workbench,只需在下载并安装之后通过Online Support注册即可。通过Internet升级服务可确保产品和功能始终处于最新状态。