电源项目设计
为了确定可能的最大电缆长度,必须考虑到从变压器和电源线到电源扼流圈输入端子的最大允许总阻抗。
下列总阻抗值可用于3 × AC 400 V的变压器:
- 400 kVA:16 mΩ
- 630 kVA:10 mΩ
- 1250 kVA:8 mΩ
- 2000 kVA:5 mΩ
允许的最大总阻抗取决于供电网络的电源电压。通过充分考虑允许的最大总阻抗、相关的电压降和极低的电网失真,可以实现再生能量单元和电控柜中其他电子元件的可靠运行。
规定的最大允许总阻抗指的是单个再生能量单元的电阻值。如果多个再生能量单元在一个变压器上运行,则必须注意单独再生能量单元允许的总阻抗。
允许使用的总阻抗值请参见下表:
U电源(单位:V) | Z电源(单位:mΩ) |
|---|---|
380 | 36 |
400 | 40 |
480 | 57 |
500 | 63 |
图例:
- Z总计:总阻抗
- Z电源:允许的总阻抗
- Z变压器:变压器阻抗
- Z供电电缆:供电电缆阻抗
- R供电电缆:供电电缆电阻
- X供电电缆:供电电缆电抗
总阻抗Z总计由以下部分组成:
供电电缆阻抗Z供电电缆由以下部分组成:

[1] | 供电商电网 |
[2] | 变压器 |
[3] | 导线1 |
[4] | 导线2 |
[5] | 输入端子电源扼流圈 |
[6] | 再生能量单元MCR91A-1600.. |
系统总阻抗不得大于允许的总阻抗。
更多的信息