Planificación de proyecto de la alimentación de red

Para determinar la longitud máxima posible de los cables, hay que tener en cuenta la impedancia total admisible del transformador y de los cables de alimentación hasta las bornas de entrada de la reactancia de red.

Para transformadores con 3 × 400 V CA pueden utilizarse de forma general los siguientes valores de impedancia:

  • 400 kVA: 16 mΩ
  • 630 kVA: 10 mΩ
  • 1250 KVA : 8 mΩ
  • 2000 KVA: 5 mΩ

La impedancia total máxima admisible depende de la tensión de red de la red de alimentación. Teniendo en cuenta la impedancia total máxima admisible, la caída de tensión asociada y la distorsión de red son tan bajas que se garantiza un funcionamiento fiable de la unidad de potencia regenerativa y otros componentes electrónicos del armario de conexiones.

La impedancia total máxima admisibles indicada se refiere a una única unidad de potencia regenerativa. Si se operan varias unidades de potencia regenerativa junto a un transformador, únicamente se debe tener en cuenta la resistencia total admisible de la unidad de potencia regenerativa más alejada.

Los valores de impedancia total admisibles los encontrará en la siguiente tabla:

Ured en V

Zred en mΩ

380

36

400

40

480

57

500

63

Leyenda:

  • Ztotal: impedancia total
  • Zred: impedancia total admisible
  • Ztransf.: impedancia del transformador
  • Zalim.: impedancia de la alimentación
  • Ralim.: resistencia de la alimentación
  • Xalim.: reactancia de la alimentación

La impedancia total Ztotal se obtiene como sigue:

La impedancia de alimentación Zalim. se obtiene como sigue:

[1]

Red del suministrador de energía

[2]

Transformador

[3]

Cable 1

[4]

Cable 2

[5]

Bornas de entrada reactancia de red

[6]

Unidad de potencia regenerativa MCR91A-1600..

La impedancia total de la instalación no debe superar la impedancia total admisible.