Planejamento de projeto da rede elétrica

Para determinar o comprimento máximo possível do cabo, deve-se levar em consideração a impedância total máxima permitida do transformador e das linhas de alimentação até os bornes de entrada da bobina de rede.

Para transformadores, podem ser usados os seguintes valores gerais de impedância​em 3 × 400 VCA:

  • 400 kVA: 16 mΩ
  • 630 kVA: 10 mΩ
  • 1250 KVA : 8 mΩ
  • 2000 KVA: 5 mΩ

A impedância total máxima permitida depende da tensão de entrada da rede de alimentação. Ao considerar a impedância total máxima permitida, a queda de tensão e a distorção da rede associadas são tão baixas que a operação confiável do módulo regenerativo e de outros componentes eletrônicos no painel elétrico é garantida.

A impedância total máxima permitida especificada refere-se a um único módulo regenerativo. Se vários módulos regenerativos forem operados em um transformador, somente a resistência total permitida do módulo regenerativo mais distante precisa ser considerada.

Os valores de impedância total permitidos podem ser encontrados na tabela a seguir:

Vrede em V

Zrede em mΩ

380

36

400

40

480

57

500

63

Legenda:

  • Ztotal: impedância total
  • Zrede: impedância total permitida
  • Ztransformador: impedância do transformador
  • Zlinha alimentação: impedância da linha de alimentação
  • Rlinha alimentação: resistência da linha de alimentação
  • Xlinha alimentação: reatância da linha de alimentação

A impedância total Ztotal é composta da seguinte forma:

A impedância da linha de alimentação Zlinha alimentação é composta da seguinte forma:

[1]

Rede EVU

[2]

Transformador

[3]

Condutor 1

[4]

Condutor 2

[5]

Borne de entrada da bobina de rede

[6]

Módulo regenerativo MCR91A-1600..

A impedância total do sistema não deve ser maior que a impedância total permitida.