Projektierung der Netzversorgung
Für die Bestimmung der maximal möglichen Leitungslänge ist die maximal zulässige Gesamtimpedanz von Trafo und Zuleitungen bis zu den Eingangsklemmen der Netzdrossel zu berücksichtigen.
Für Transformatoren können bei 3 × AC 400 V pauschal folgende Impedanzwerte verwendet werden:
- 400 kVA: 16 mΩ
- 630 kVA: 10 mΩ
- 1250 KVA : 8 mΩ
- 2000 KVA: 5 mΩ
Die maximal zulässige Gesamtimpedanz ist abhängig von der Netzspannung des Versorgungsnetzes. Durch die Berücksichtigung der maximal zulässigen Gesamtimpedanz ist der damit verbundene Spannungsfall und die Netzverzerrung so gering, dass ein zuverlässiger Betrieb der Rückspeisung und anderer Elektronikkomponenten im Schaltschrank gewährleistet wird.
Die angegebene maximal zulässige Gesamtimpedanz bezieht sich auf eine einzelne Netzrückspeisung. Wenn mehrere Netzrückspeisungen an einem Trafo betrieben werden, muss nur der zulässige Gesamtwiderstand von der am weitesten entfernten Netzrückspeisung betrachtet werden.
Die zulässigen Gesamtimpedanzwerte finden Sie in der folgenden Tabelle:
UNetz in V | ZNetz in mΩ |
|---|---|
380 | 36 |
400 | 40 |
480 | 57 |
500 | 63 |
Legende:
- ZGesamt: Gesamtimpedenz
- ZNetz: zulässige Gesamtimpedanz
- ZTrafo: Trafoimpedenz
- ZZuleitung: Zuleitungsimpedenz
- RZuleitung: Zuleitungswiderstand
- XZuleitung: Zuleitung‑Blindwiderstand
Die Gesamtimpedanz ZGesamt setzt sich wie folgt zusammen:

Die Zuleitungsimpedanz ZZuleitung setzt sich wie folgt zusammen:


[1] | EVU Netz |
[2] | Trafo |
[3] | Leitung 1 |
[4] | Leitung 2 |
[5] | Eingangsklemmen Netzdrossel |
[6] | Netzrückspeisung MCR91A-1600.. |
Die Gesamtimpedanz der Anlage darf nicht größer sein als die zulässige Gesamtimpedanz.