Datos técnicos
Reactancia de red | Unidad | ND3001-503 |
|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 29655102 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 380 – 500 CA |
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % |
Corriente nominal IN | A | 300 |
Inductancia nominal | µH | 100 |
Pérdida nominal de potencia | W | 250 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 60 |
Contacto de conexión | – | Perno M12 |
Par de apriete | Nm | 30 |
Contactos de conexión PE | – | Perno M10 |
Par de apriete PE | Nm | 20 |
Índice de protección según EN 60529 | – | IP XX A |
Masa | kg | 68 |