Technische Daten
Netzdrossel | Einheit | ND3001-503 |
|---|---|---|
Sachnummer | – | 29655102 |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 380 – 500 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % |
Nennstrom IN | A | 300 |
Nenninduktivität | µH | 100 |
Nennverlustleistung | W | 250 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | 0 – 60 |
Anschlusskontakt | – | Bolzen M12 |
Anziehdrehmoment | Nm | 30 |
Anschlusskontakte PE | – | Bolzen M10 |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 20 |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IP XX A |
Masse | kg | 68 |