Dados técnicos

Bobina de rede

Unidade

ND3001-503

Código

29655102

Tensão nominal da rede (conforme a EN 50160) Vrede

V

3 × CA 380 – 500

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Corrente nominal IN

A

300

Indutância nominal

µH

100

Potência nominal dissipada

W

250

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 60

Contato da conexão
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Pino M12

Torque de aperto
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

30

Contatos da conexão PE

Pino M10

Torque de aperto PE

Nm

20

Grau de proteção conforme a EN 60529

IP XX A

Peso

kg

68