电源扼流圈
单位
ND3001-503
部件号
–
29655102
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源
V
3 × AC 380 – 500
电源频率f电源
Hz
50 – 60 ± 5 %
额定电流I额定
A
300
额定电感
µH
100
额定功率损耗
W
250
环境温度ϑ环境
°C
0 – 60
连接触点L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'
M12销轴
拧紧扭矩L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'
Nm
30
PE连接触点
M10销轴
PE拧紧扭矩
20
防护等级,符合EN 60529标准
IP XX A
质量
kg
68