General

Unidad

VLE

Modelo

001

Ref. de pieza

28314875

Sección X13_B

mm2

0.25 – 2.5

Par de apriete X13_B

Nm

0.6

Par de apriete PE

Nm

1.1

Conexión PE

Tornillo M4 (con estribo de sujeción)

Masa

kg

2.9

Medidas

Planos dimensionales o Preparar la pared posterior del armario de conexiones