Geral

Unidade

VLE

Tipo

001

Código

28314875

Seção transversal X13_B

mm2

0.25 – 2.5

Torque de aperto X13_B

Nm

0.6

Torque de aperto PE

Nm

1.1

Conexão PE

Parafuso M4 (com braçadeira de aperto)

Peso

kg

2.9

Medidas

Desenhos dimensionais ou Preparar a parede posterior do painel elétrico