Unidade
VLE
Tipo
001
Código
28314875
Tensão de saída (conforme a EN 50160) VA
V
Vrede
Corrente máxima de saída IA_máx
A
7
Contatos da conexão X1_B
–
Conector, código 29676371
Seção transversal X1_B
mm2
0.2 – 4
Torque de aperto X1_B
Nm
0.6