Ausgang

Einheit

VLE

Typ

001

Sachnummer

28314875

Ausgangsspannung (gemäß EN 50160) UA

V

UNetz

maximaler Ausgangsstrom IA_max

A

7

Anschlusskontakte X1_B

Stecker, Sachnummer 29676371

Querschnitt X1_B

mm2

0.2 – 4

Anziehdrehmoment X1_B

Nm

0.6