Eingang

Einheit

VLE

Typ

001

Sachnummer

28314875

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 380 – 500

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

maximaler Eingangsstrom IE_max

A

7

Anschlusskontakte X1_A

Stecker, Sachnummer 19147376

Querschnitt X1_A

mm2

0.2 – 4

Anziehdrehmoment X1_A

Nm

0.6